=>eve r 3

TRANS DIFF                            Date: 12/09/02   Time: 10:01:17.615



FID=SEL-587-R505-V5b-D000505

                                                        Relay Elements    OUT IN

           Winding 1                  Winding 2         555555 555555 888   A
           Amps Sec                   Amps Sec          111000 111000 777 13L 1
                                                        PQNPQN PQNPQN URB &&R &
  IRW1   IAW1   IBW1   ICW1   IRW2   IAW2   IBW2   ICW2 111111 222222   L 24M 2

   0.2    0.9   -0.4   -0.2    0.4   -0.7    1.0    0.1 ...... ...... ... ... .
   0.3    0.7    0.0   -0.4    0.3   -0.7    0.6    0.4 ...... ...... ... ... .
   0.4    0.6    0.4   -0.6    0.4   -0.6    0.2    0.8 ...... ...... ... ... .
   0.7    0.3    0.8   -0.5    0.3   -0.4   -0.2    0.9 ...... ...... ... ... .
   0.7    0.0    1.1   -0.3    0.4   -0.1   -0.6    1.1 ...... ...... ... ... .
   0.6   -0.3    1.1   -0.2    0.4    0.2   -0.8    1.1 ...... ...... ... ... .
   0.5   -0.5    1.1   -0.1    0.3    0.4   -0.9    0.8 ...... ...... ... ... .
   0.5   -0.7    0.9    0.3    0.4    0.8   -0.9    0.5 ...... ...... ... ... .
   0.6   -0.7    0.7    0.5    0.4    0.9   -0.7    0.2 ...... ...... ... ... .
   0.5   -0.5    0.2    0.7    0.4    0.9   -0.4   -0.1 ...... ...... ... ... .
   0.2   -0.3   -0.2    0.8    0.3    0.8    0.1   -0.6 ...... ...... ... ... .
   0.1   -0.1   -0.6    0.7    0.4    0.7    0.4   -0.7 ...... ...... ... ... .
   0.0    0.2   -0.9    0.7    0.4    0.3    0.9   -0.8 ...... ...... ... ... .
   0.1    0.6   -1.0    0.5    0.3    0.1    1.1   -0.8 ...... ...... ... ... .
   0.2    0.7   -0.8    0.2    0.4   -0.2    1.2   -0.6 ...... ...... ... ... .
   0.3    1.0   -0.7    0.0    0.3   -0.6    1.2   -0.2 ...... ...... ... ... .
   0.2    0.9   -0.4   -0.2    0.4   -0.7    1.0    0.1 ...... ...... ... ... .
   0.3    0.7    0.0   -0.4    0.3   -0.7    0.6    0.4 ...... ...... ... ... .
   0.4    0.6    0.4   -0.6    0.4   -0.6    0.2    0.8 ...... ...... ... ... .
   0.7    0.3    0.8   -0.5    0.4   -0.4   -0.2    1.0 ...... ...... ... ... .

   0.7    0.0    1.1   -0.3    0.4   -0.1   -0.6    1.1 ...... ...... ... ... .
   0.6   -0.3    1.1   -0.2    0.4    0.2   -0.8    1.1 ...... ...... ... ... .
   0.5   -0.5    1.1   -0.1    0.3    0.4   -0.9    0.8 ...... ...... ... ... .
   0.5   -0.7    0.9    0.3    0.4    0.8   -0.9    0.5 ...... ...... ... ... .
   0.6   -0.7    0.7    0.5    0.4    0.9   -0.7    0.2 ...... ...... ... ... .
   0.5   -0.5    0.2    0.7    0.4    0.9   -0.4   -0.1 ...... ...... ... ... .
   0.2   -0.3   -0.2    0.8    0.3    0.8    0.1   -0.6 ...... ...... ... ... .
   0.1   -0.1   -0.6    0.7    0.4    0.7    0.4   -0.7 ...... ...... ... ... .
   0.0    0.2   -0.9    0.7    0.4    0.3    0.9   -0.8 ...... ...... ... ... .
   0.1    0.6   -1.0    0.5    0.3    0.1    1.1   -0.8 ...... ...... ... ... .
   0.2    0.8   -0.8    0.2    0.4   -0.2    1.2   -0.6 ...... ...... ... ... .
   0.3    1.0   -0.7    0.0    0.3   -0.6    1.2   -0.2 ...... ...... ... ... .
   0.2    0.9   -0.4   -0.2    0.4   -0.7    1.0    0.1 ...... ...... ... ... .
   0.3    0.7    0.0   -0.4    0.3   -0.7    0.6    0.4 ...... ...... ... ... .
   0.4    0.6    0.4   -0.6    0.4   -0.6    0.2    0.8 ...... ...... ... ... .
   0.7    0.3    0.8   -0.5    0.4   -0.4   -0.2    1.0 ...... ...... ... ... .

   0.7    0.0    1.1   -0.3    0.4   -0.1   -0.6    1.1 ...... ...... ... ... .
   0.6   -0.3    1.1   -0.2    0.4    0.2   -0.8    1.1 ...... ...... ... ... .
   0.5   -0.5    1.1   -0.1    0.3    0.4   -0.9    0.8 ...... ...... ... ... .
   0.5   -0.7    0.9    0.3    0.4    0.8   -0.9    0.5 ...... ...... ... ... .
   0.6   -0.7    0.7    0.5    0.4    0.9   -0.7    0.2 ...... ...... ... ... .
   0.5   -0.5    0.2    0.7    0.4    0.9   -0.4   -0.1 ...... ...... ... ... .
   0.2   -0.3   -0.2    0.8    0.3    0.8    0.1   -0.6 ...... ...... ... ... .
   0.1   -0.1   -0.6    0.7    0.4    0.7    0.4   -0.7 ...... ...... ... ... .
   0.0    0.2   -0.9    0.7    0.4    0.3    0.9   -0.8 ...... ...... ... ... .
   0.1    0.6   -1.0    0.5    0.3    0.1    1.1   -0.8 ...... ...... ... ... .
   0.1    0.7   -0.9    0.2    0.4   -0.2    1.2   -0.6 ...... ...... ... ... .
   0.3    1.0   -0.7    0.0    0.3   -0.6    1.2   -0.2 ...... ...... ... ... .
   0.2    0.9   -0.4   -0.2    0.4   -0.7    1.0    0.1 ...... ...... ... ... .
   0.3    0.7    0.0   -0.4    0.3   -0.7    0.6    0.4 ...... ...... ... ... .
   0.0    0.6    6.3   -6.9    1.0   -4.8   -4.2   10.0 ...... ...... ... ... .
   0.2    0.3   21.5  -21.6   -0.2  -13.5  -12.5   25.8 ...... ...... ... ... .

  -0.4    0.0   34.4  -34.8    0.9  -21.9  -22.2   45.1 ...... ...... ... ... .
  -0.2   -0.3   46.5  -46.4   -7.4  -28.1  -29.1   49.7 ...... p..... ... ... .
  -1.9   -0.5   51.5  -52.8  -28.9   -9.5  -34.0   14.6 ...... p..... ... ... .
 -12.7   -0.7   41.9  -53.9  -18.2    8.5  -34.8    8.1 p..... p..... ..* ... .
 -28.2   -0.7   21.8  -49.4  -16.5    8.0  -31.2    6.7 p..... p..... ..* ... .
 -28.9   -0.5   10.8  -39.1  -12.0    6.9  -23.3    4.3 p..... p.n... ..* ... .
 -21.3   -0.2    4.7  -25.8   -1.2    3.9   -3.4   -1.7 p..... p.n... ..* ... .
 -13.8   -0.1   -3.6  -10.1    1.6    3.3    3.1   -4.8 p....n p.n... ..* ... .
  -6.6    0.2  -11.3    4.4    1.7    5.4    6.2  -10.0 p....n p.n... ..* ... .
  -2.2    0.6  -19.9   17.1    1.4   10.0   11.2  -19.8 p....n p.n... ..* ... .
  -0.0    0.8  -25.4   24.5   -0.1   14.7   16.4  -31.2 p....n p.n... ..* ... .
   0.5    1.1  -27.4   26.8    0.1   16.0   18.0  -33.9 p....n p.n... ..* ... .
   0.3    1.0  -24.3   23.6    0.4   13.9   15.7  -29.1 p....n p.n... ..* ... .
   0.7    0.8  -14.7   14.6   -0.4    8.6   10.4  -19.4 p....n p.n... ..* ... .
   0.1    0.7   -2.8    2.2    0.9    0.6    1.5   -1.1 p....n p.n... ..* ... .
   1.0    0.4   12.6  -12.1   -0.3   -7.9   -6.9   14.5>p....n p.n... *.* 1.. .

   0.2    0.0   25.7  -25.5    1.4  -16.3  -16.8   34.5 p....n p.n... *.* 1.. .
   0.4   -0.3   37.9  -37.2    0.8  -22.8  -23.6   47.2 p....n p.n... *.* 1.. .
  -2.5   -0.5   41.9  -43.9    0.5  -23.6  -26.6   50.6 p....n p.n... *.* 1.. .
 -14.8   -0.7   31.3  -45.3   -2.4   -2.9   -8.5    9.0 p....n p.n... ..* 1.. .
 -25.4   -0.7   16.4  -41.2    0.9    1.1    1.2   -1.3 p....n p.n... ..* 1.. .
 -24.0   -0.5    7.9  -31.3    1.1    1.4    1.6   -1.9 p....n p.n... ..* 1.. .
 -17.0   -0.2    1.6  -18.4    1.2    2.3    2.6   -3.7 p....n p.n... ..* 1.. .
 -10.1   -0.1   -7.1   -3.0    1.8    3.8    4.1   -6.1 p....n p.n... ..* 1.. .
  -3.8    0.2  -15.1   11.1    1.2    7.5    8.4  -14.7 p....n p.n... ..* 1.. .
  -0.7    0.6  -24.5   23.2    0.8   13.5   14.5  -27.1 p....n p..... ..* 1.. .
   0.7    0.8  -30.5   30.4   -0.2   18.2   19.9  -38.3 p....n p..... ..* 1.. .
   0.6    1.1  -32.8   32.3    0.0   19.4   21.4  -40.7 p....n p..... ..* 1.. .
   0.2    1.0  -29.5   28.8    0.4   17.2   19.0  -35.7 p....n p..... ..* 1.. .
   0.7    0.8  -19.7   19.5   -0.4   11.7   13.6  -25.6 p....n p..... ..* 1.. .
   0.0    0.7   -7.6    7.0    0.9    3.4    4.5   -7.1 p....n p..... ..* 1.. .
   1.0    0.4    8.1   -7.5   -0.4   -5.2   -4.1    8.9 p....n p..... ..* 1.. .

   0.2    0.1   21.3  -21.2    1.2  -13.8  -14.1   29.1 p....n p..... ..* 1.. .
   0.9   -0.3   34.1  -32.8    0.3  -20.6  -21.1   42.0 p....n p..... ..* 1.. .
   0.5   -0.5   40.6  -39.6    1.4  -24.8  -26.1   52.3 p....n p..... ..* 1.. .
  -1.3   -0.7   40.5  -41.1    2.7  -24.2  -26.3   53.2 p....n p..... ..* 1.. .
  -7.1   -0.7   30.4  -36.9   -5.3   -7.1  -10.9   12.8 p....n p..... ..* 1.. .
 -15.5   -0.5   12.1  -27.2    0.8    1.7    1.2   -2.1 p....n p..... ..* 1.. .
 -13.3   -0.3    1.3  -14.3    1.3    2.5    2.8   -4.0 p....n p..... ..* 1.. .
  -7.8   -0.1   -8.6    0.9    2.0    4.3    4.6   -7.0 p....n p..... ..* 1.. .
  -2.2    0.2  -17.2   14.8    0.8    9.1    9.9  -18.2 p....n p..... ..* 1.. .
   0.1    0.6  -27.2   26.7    0.7   15.5   16.4  -31.3 p....n p..... ..* 1.. .
   0.9    0.8  -33.5   33.6   -0.2   20.2   21.8  -42.2 p....n p..... ..* 1.. .
   0.7    1.1  -35.6   35.3    0.0   21.2   23.2  -44.3 p....n p..... ..* 1.. .
   0.3    1.0  -32.2   31.5    0.4   18.8   20.6  -39.1 p....n p..... ..* 1.. .
   0.6    0.7  -22.2   22.1   -0.4   13.3   15.1  -28.8 p....n p..... ..* 1.. .
   0.1    0.7  -10.1    9.5    0.8    5.0    6.0  -10.2 p....n p..... ..* 1.. .
   0.9    0.4    5.7   -5.3   -0.4   -3.7   -2.6    5.9 p....n p..... ..* 1.. .

   0.3    0.0   19.0  -18.7    1.1  -12.4  -12.7   26.2 p....n p..... ..* 1.. .
   1.0   -0.3   31.8  -30.5    0.1  -19.3  -19.7   39.1 p....n p..... ..* 1.. .
   0.8   -0.5   38.6  -37.3    1.1  -23.6  -24.8   49.5 p....n p..... ..* 1.. .
   0.5   -0.7   40.0  -38.7    1.4  -24.0  -25.8   51.2 p....n p..... ..* 1.. .
  -0.9   -0.7   34.3  -34.5    1.7  -19.7  -21.5   42.8 p....n p..... ..* 1.. .
  -6.3   -0.5   19.0  -24.8   -1.6   -5.1   -8.1   11.6 p....n p..... ..* 1.. .
  -7.8   -0.3    4.4  -11.9    1.0    2.6    2.5   -4.2 p....n p..... ..* 1.. .
  -5.5   -0.1   -8.5    3.0    2.1    4.8    4.9   -7.5 p....n p..... ..* 1.. .
  -1.1    0.2  -18.1   16.7    0.6   10.0   10.9  -20.3 p....n p..... ..* 1.. .
   0.5    0.6  -28.6   28.5    0.6   16.6   17.5  -33.5 p....n p..... ..* 1.. .
   1.0    0.8  -35.0   35.2   -0.1   21.2   22.9  -44.2 p....n p..... ..* 1.. .
   0.7    1.0  -37.1   36.8    0.0   22.1   24.2  -46.2 p..... p..... ..* 1.. .
   0.2    1.0  -33.6   32.8    0.4   19.6   21.5  -40.7 p..... p..... ..* 1.. .
   0.7    0.8  -23.4   23.2   -0.5   14.0   15.9  -30.3 p..... p..... ..* 1.. .
   0.0    0.6  -11.1   10.5    0.9    5.7    6.7  -11.4 p..... p..... ..* 1.. .
   1.0    0.4    4.8   -4.3   -0.4   -3.1   -2.1    4.8 p..... p..... ..* 1.. .

   0.3    0.0   18.0  -17.6    1.0  -11.7  -12.0   24.8 p..... p..... ..* 1.. .
   1.0   -0.3   30.6  -29.3    0.0  -18.5  -19.1   37.7 p..... p..... ..* 1.. .
   0.9   -0.5   37.3  -35.9    0.9  -22.7  -24.1   47.8 p..... p..... ..* 1.. .
   1.0   -0.7   38.9  -37.2    1.2  -23.3  -25.0   49.5 p..... p..... ..* 1.. .
   0.7   -0.7   34.2  -32.9    1.5  -20.0  -21.5   43.1 p..... p..... ..* 1.. .
  -2.1   -0.5   21.3  -23.0    2.2  -11.8  -13.9   27.9 p..... p..... ..* 1.. .
  -3.4   -0.3    7.1  -10.2   -1.3    0.1   -0.7   -0.7 p..... p..... ..* 1.. .
  -3.1   -0.1   -7.7    4.7    2.1    5.0    4.9   -7.9 p..... p..... ..* 1.. .
  -0.1    0.2  -18.5   18.1    0.4   10.8   11.6  -22.0 p..... p..... ..* 1.. .
   0.7    0.6  -29.5   29.7    0.7   17.5   18.2  -35.0 p..... p..... ..* 1.. .
   1.0    0.8  -36.2   36.4   -0.1   21.9   23.6  -45.6 p..... p..... ..* 1.. .
   0.7    1.0  -38.2   37.8    0.0   22.8   24.8  -47.6 p..... p..... ..* 1.. .
   0.3    1.0  -34.5   33.8    0.4   20.3   22.1  -41.9 p..... p..... ..* 1.. .
   0.7    0.8  -24.3   24.1   -0.5   14.5   16.5  -31.5 p..... p..... ..* 1.. .
  -0.1    0.6  -12.1   11.4    0.9    6.2    7.3  -12.6 p..... p..... ..* 1.. .
   0.9    0.3    3.9   -3.4   -0.4   -2.5   -1.5    3.6 p..... p..... ..* 1.. .

   0.3    0.1   17.2  -16.9    1.0  -11.2  -11.5   23.7 p..... p..... ..* 1.. .
   1.0   -0.3   29.8  -28.5    0.1  -18.1  -18.5   36.6 p..... p..... ..* 1.. .
   0.9   -0.5   36.6  -35.2    0.9  -22.3  -23.6   46.9 p..... p..... ..* 1.. .
   1.0   -0.7   38.4  -36.7    0.9  -23.1  -24.7   48.7 p..... p..... ..* 1.. .
   1.2   -0.7   34.4  -32.6    1.1  -20.1  -21.6   42.8 p..... p..... ..* 1.. .
  -0.3   -0.5   22.9  -22.7    2.8  -13.5  -15.2   31.5 p..... p..... ..* 1.. .
  -0.8   -0.3    9.4   -9.8   -0.7   -3.6   -4.4    7.2 p..... p..... ..* 1.. .
  -1.3   -0.1   -6.2    5.0    1.5    4.2    3.8   -6.5 p..... p..... ..* 1.. .
   0.7    0.2  -17.9   18.3    0.3   11.0   11.7  -22.3 p..... p..... ..* 1.. .
   0.7    0.6  -29.5   29.7    0.8   17.6   18.4  -35.2 p..... p..... ..* 1.. .
   0.9    0.7  -36.1   36.3   -0.0   22.0   23.6  -45.6 p..... p..... ..* 1.. .
   0.7    1.0  -38.1   37.7    0.1   22.8   24.8  -47.5 p..... p..... ..* 1.. .
   0.2    1.0  -34.5   33.7    0.5   20.3   22.1  -41.9 p..... p..... ..* 1.. .
   0.5    0.7  -24.3   24.0   -0.5   14.5   16.4  -31.4 p..... p..... ..* 1.. .
  -0.2    0.6  -12.0   11.2    0.9    6.2    7.2  -12.5 p..... p..... ..* 1.. .
   0.8    0.3    4.0   -3.5   -0.5   -2.6   -1.6    3.7*p..... p..... ..* 1.. .

   0.2    0.0   17.2  -17.0    1.0  -11.3  -11.5   23.8 p..... p..... ..* 1.. .
   0.9   -0.3   29.8  -28.6    0.1  -18.1  -18.5   36.6 p..... p..... ..* 1.. .
   0.8   -0.5   36.5  -35.2    0.9  -22.3  -23.6   46.8 p..... p..... ..* 1.. .
   1.0   -0.7   38.3  -36.6    1.0  -23.0  -24.7   48.7 p..... p..... ... 1.. .
   1.2   -0.7   34.3  -32.4    0.9  -20.1  -21.6   42.6 p..... p..... ... 1.. .
   0.2   -0.5   23.2  -22.6    2.4  -13.7  -15.4   31.5 p..... p..... ... 1.. .
  -0.1   -0.3    9.9   -9.7   -0.6   -4.2   -5.0    8.6 p..... p..... ... 1.. .
  -0.7   -0.1   -5.7    5.1    1.3    3.9    3.4   -5.9 p..... p..... ... 1.. .
   0.9    0.2  -17.6   18.2    0.3   11.0   11.6  -22.3 p..... p..... ... 1.. .
   0.7    0.6  -29.3   29.5    0.7   17.5   18.2  -35.0 p..... p..... ... 1.. .
   0.8    0.7  -35.8   35.9   -0.0   21.7   23.3  -45.1 p..... p..... ... 1.. .
   0.7    1.0  -37.5   37.2    0.1   22.5   24.5  -46.9 p..... p..... ... 1.. .
   0.2    1.0  -33.6   32.9    0.4   19.7   21.5  -40.8 p..... p..... ... 1.. .
   0.5    0.7  -23.1   22.9   -0.5   13.8   15.8  -30.0 p..... p..... ... 1.. .
  -0.2    0.6  -10.4    9.7    1.0    5.2    6.2  -10.4 p..... p..... ... 1.. .
   0.4    0.1    0.2    0.2    0.2   -0.2    0.0    0.4 p..... p..... ... 1.. .

   0.3    0.0    0.2    0.2    0.2   -0.2   -0.1    0.5 p..... p..... ... 1.. .
   0.6    0.1    0.2    0.3    0.3   -0.2    0.0    0.5 p..... p..... ... 1.. .
   0.7    0.2    0.2    0.3    0.2   -0.2    0.0    0.4 p..... p..... ... 1.. .
   0.9    0.2    0.2    0.4    0.2   -0.2    0.0    0.4 p..... p..... ... 1.. 1
   1.1    0.2    0.3    0.5    0.2   -0.2    0.0    0.4 p..... p..... ... 1.. 1
   1.1    0.2    0.3    0.5    0.2   -0.2    0.0    0.4 p..... p..... ... 1.. 1
   1.1    0.2    0.3    0.5    0.2   -0.2    0.0    0.4 p..... p..... ... 1.. 1
   0.9    0.2    0.2    0.4    0.2   -0.2    0.0    0.4 p..... p..... ... 1.. 1
   0.8    0.2    0.2    0.4    0.2   -0.2    0.0    0.4 p..... p..... ... 1.. 1
   0.7    0.2    0.2    0.4    0.2   -0.2    0.0    0.4 p..... p..... ... 1.. 1
   0.7    0.2    0.2    0.3    0.3   -0.1    0.0    0.4 p..... p..... ... 1.. 1
   0.5    0.1    0.1    0.3    0.2   -0.2    0.0    0.4 p..... p..... ... 1.. 1
   0.4    0.1    0.1    0.2    0.3   -0.1    0.0    0.4 p..... p..... ... 1.. 1
   0.3    0.0    0.1    0.2    0.2   -0.2    0.0    0.4 p..... p..... ... 1.. 1
   0.3    0.0    0.1    0.2    0.3   -0.1    0.0    0.4 p..... p..... ... 1.. 1
   0.2    0.0    0.0    0.2    0.3   -0.1    0.0    0.4 p..... p..... ... 1.. 1

   0.2    0.0    0.0    0.2    0.3   -0.1    0.0    0.4 p..... p..... ... 1.. 1
   0.3    0.0    0.1    0.2    0.3   -0.1    0.0    0.4 p..... ...... ... 1.. 1
   0.4    0.1    0.1    0.2    0.3   -0.1    0.0    0.4 p..... ...... ... 1.. 1
   0.4    0.1    0.1    0.2    0.3   -0.1    0.0    0.4 ...... ...... ... 1.. 1
   0.5    0.1    0.1    0.3    0.3   -0.1    0.0    0.4 ...... ...... ... 1.. 1
   0.6    0.1    0.2    0.3    0.3   -0.1    0.0    0.4 ...... ...... ... 1.. 1
   0.6    0.1    0.2    0.3    0.3   -0.1    0.0    0.4 ...... ...... ... 1.. 1
   0.6    0.1    0.2    0.3    0.3   -0.1    0.0    0.4 ...... ...... ... 1.. 1
   0.7    0.2    0.2    0.3    0.3   -0.1    0.0    0.4 ...... ...... ... 1.. 1
   0.7    0.2    0.2    0.3    0.3   -0.1    0.0    0.4 ...... ...... ... 1.. 1
   0.7    0.2    0.2    0.3    0.3   -0.1    0.0    0.4 ...... ...... ... 1.. 1
   0.7    0.2    0.2    0.3    0.3   -0.1    0.0    0.4 ...... ...... ... 1.. 1
   0.7    0.2    0.2    0.3    0.3   -0.1    0.0    0.4 ...... ...... ... 1.. 1
   0.6    0.1    0.2    0.3    0.3   -0.1    0.0    0.4 ...... ...... ... 1.. 1
   0.7    0.2    0.2    0.3    0.3   -0.1    0.0    0.4 ...... ...... ... 1.. 1
   0.6    0.1    0.2    0.3    0.4   -0.1    0.1    0.4 ...... ...... ... 1.. 1

   0.6    0.1    0.2    0.3    0.4   -0.1    0.1    0.4 ...... ...... ... 1.. 1
   0.6    0.1    0.2    0.3    0.3   -0.1    0.0    0.4 ...... ...... ... 1.. 1
   0.6    0.1    0.2    0.3    0.4   -0.1    0.1    0.4 ...... ...... ... 1.. 1
   0.6    0.1    0.2    0.3    0.3   -0.1    0.0    0.4 ...... ...... ... 1.. 1
   0.6    0.1    0.2    0.3    0.4   -0.1    0.1    0.4 ...... ...... ... 1.. 1
   0.6    0.1    0.2    0.3    0.3   -0.1    0.0    0.4 ...... ...... ... 1.. 1
   0.6    0.1    0.2    0.3    0.4   -0.1    0.1    0.4 ...... ...... ... 1.. 1
   0.5    0.1    0.1    0.3    0.4   -0.1    0.1    0.4 ...... ...... ... 1.. 1
   0.5    0.1    0.1    0.3    0.4   -0.1    0.1    0.4 ...... ...... ... 1.. 1
   0.5    0.1    0.1    0.3    0.3   -0.1    0.0    0.4 ...... ...... ... 1.. 1
   0.5    0.1    0.1    0.3    0.4   -0.1    0.1    0.4 ...... ...... ... 1.. 1
   0.5    0.1    0.1    0.3    0.4   -0.1    0.1    0.4 ...... ...... ... 1.. 1
   0.5    0.1    0.1    0.3    0.3   -0.1    0.1    0.3 ...... ...... ... 1.. 1
   0.6    0.1    0.2    0.3    0.3   -0.1    0.1    0.3 ...... ...... ... 1.. 1
   0.6    0.1    0.2    0.3    0.3   -0.1    0.1    0.3 ...... ...... ... 1.. 1
   0.5    0.1    0.1    0.3    0.3   -0.1    0.1    0.3 ...... ...... ... 1.. 1

   0.5    0.1    0.1    0.3    0.3   -0.1    0.1    0.3 ...... ...... ... 1.. 1
   0.6    0.1    0.2    0.3    0.2   -0.1    0.0    0.3 ...... ...... ... 1.. 1
   0.6    0.1    0.2    0.3    0.3   -0.1    0.1    0.3 ...... ...... ... 1.. 1
   0.6    0.1    0.2    0.3    0.3   -0.1    0.1    0.3 ...... ...... ... 1.. 1
   0.6    0.1    0.2    0.3    0.3   -0.1    0.1    0.3 ...... ...... ... 1.. 1
   0.6    0.1    0.2    0.3    0.3   -0.1    0.1    0.3 ...... ...... ... 1.. 1
   0.7    0.2    0.2    0.3    0.3   -0.1    0.1    0.3 ...... ...... ... 1.. 1
   0.6    0.1    0.2    0.3    0.3   -0.1    0.1    0.3 ...... ...... ... 1.. 1
   0.6    0.1    0.2    0.3    0.3   -0.1    0.1    0.3 ...... ...... ... 1.. 1
   0.6    0.1    0.2    0.3    0.3   -0.1    0.1    0.3 ...... ...... ... 1.. 1
   0.6    0.1    0.2    0.3    0.3   -0.1    0.1    0.3 ...... ...... ... 1.. 1
   0.7    0.2    0.2    0.3    0.3   -0.1    0.1    0.3 ...... ...... ... 1.. 1
   0.6    0.1    0.2    0.3    0.3   -0.1    0.1    0.3 ...... ...... ... 1.. 1
   0.6    0.1    0.2    0.3    0.3   -0.1    0.1    0.3 ...... ...... ... 1.. 1
   0.6    0.1    0.2    0.3    0.3   -0.1    0.1    0.3 ...... ...... ... 1.. 1
   0.6    0.1    0.2    0.3    0.3   -0.1    0.1    0.3 ...... ...... ... 1.. 1

   0.6    0.1    0.2    0.3    0.3   -0.1    0.1    0.3 ...... ...... ... 1.. 1
   0.5    0.1    0.1    0.3    0.3   -0.1    0.1    0.3 ...... ...... ... 1.. 1
   0.4    0.1    0.1    0.2    0.3   -0.1    0.1    0.3 ...... ...... ... 1.. 1
   0.5    0.1    0.1    0.3    0.3   -0.1    0.1    0.3 ...... ...... ... 1.. 1
   0.5    0.1    0.1    0.3    0.3   -0.1    0.1    0.3 ...... ...... ... 1.. 1
   0.5    0.1    0.1    0.3    0.3   -0.1    0.1    0.3 ...... ...... ... 1.. 1
   0.4    0.1    0.1    0.2    0.3   -0.1    0.1    0.3 ...... ...... ... 1.. 1
   0.5    0.1    0.2    0.2    0.3   -0.1    0.1    0.3 ...... ...... ... 1.. 1
   0.4    0.1    0.1    0.2    0.3   -0.1    0.1    0.3 ...... ...... ... 1.. 1
   0.4    0.1    0.1    0.2    0.3   -0.1    0.1    0.3 ...... ...... ... 1.. 1
   0.4    0.1    0.1    0.2    0.3   -0.1    0.1    0.3 ...... ...... ... 1.. 1
   0.5    0.1    0.1    0.3    0.3   -0.1    0.1    0.3 ...... ...... ... 1.. 1
   0.4    0.1    0.1    0.2    0.3   -0.1    0.1    0.3 ...... ...... ... 1.. 1
   0.6    0.1    0.2    0.3    0.3   -0.1    0.1    0.3 ...... ...... ... 1.. 1
   0.5    0.1    0.2    0.2    0.3   -0.1    0.1    0.3 ...... ...... ... 1.. 1
   0.6    0.1    0.2    0.3    0.3   -0.1    0.1    0.3 ...... ...... ... 1.. 1

   0.5    0.1    0.2    0.2    0.3   -0.1    0.1    0.3 ...... ...... ... 1.. 1
   0.6    0.1    0.2    0.3    0.3   -0.1    0.1    0.3 ...... ...... ... 1.. 1
   0.5    0.1    0.2    0.2    0.4    0.0    0.1    0.3 ...... ...... ... 1.. 1
   0.6    0.1    0.2    0.3    0.3   -0.1    0.1    0.3 ...... ...... ... 1.. 1
   0.5    0.1    0.2    0.2    0.3   -0.1    0.1    0.3 ...... ...... ... 1.. 1
   0.6    0.1    0.2    0.3    0.3   -0.1    0.1    0.3 ...... ...... ... 1.. 1
   0.5    0.1    0.2    0.2    0.3   -0.1    0.1    0.3 ...... ...... ... 1.. 1
   0.6    0.1    0.2    0.3    0.3   -0.1    0.1    0.3 ...... ...... ... 1.. 1
   0.5    0.1    0.2    0.2    0.4    0.0    0.1    0.3 ...... ...... ... 1.. 1
   0.6    0.1    0.2    0.3    0.3   -0.1    0.1    0.3 ...... ...... ... 1.. 1
   0.4    0.1    0.1    0.2    0.3   -0.1    0.1    0.3 ...... ...... ... 1.. 1
   0.5    0.1    0.2    0.2    0.3   -0.1    0.1    0.3 ...... ...... ... 1.. 1
   0.4    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.1    0.3 ...... ...... ... 1.. 1
   0.4    0.1    0.1    0.2    0.3   -0.1    0.1    0.3 ...... ...... ... 1.. 1
   0.4    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.1    0.3 ...... ...... ... 1.. 1
   0.5    0.1    0.2    0.2    0.3   -0.1    0.1    0.3 ...... ...... ... 1.. 1

Event: TRP1              Targets: 87 C                   Duration:   0.25 cyc
Winding 1 Currents (A Sec), ABCQN:    0.8   38.2   37.4   65.4    0.3
Winding 2 Currents (A Sec), ABCQN:   22.9   24.6   48.1   71.1    0.6

RID   =TRANS DIFF
TID   =
MVA   = OFF      
TRCON = YDAC     CTCON = YY       CTR1  = 60       CTR2  = 20       
DATC  = 15       PDEM  = 4.5      QDEM  = 1.2      NDEM  = 1.2      
TAP1  = 5.10     TAP2  = 6.00     
IN1   = !52A1    IN2   = NA       
O87P  = 0.6      SLP1  = 40       SLP2  = 60       IRS1  = 2.0      
U87P  = 3.0      PCT2  = 15       PCT5  = 35       
TH5   = 0.5      TH5D  = 120.000  IHBL  = N        
50P1P = OFF      50P1H = OFF      
51P1P = 6.6      51P1C = U3       51P1TD= 2.50     51P1RS= N        
50Q1P = OFF      
51Q1P = OFF      
50N1P = 4.1      50N1D = 480.00   50N1H = OFF      
51N1P = OFF      
50P2P = OFF      50P2H = 72.0     
51P2P = 9.0      51P2C = U3       51P2TD= 2.50     51P2RS= N        
50Q2P = OFF      
51Q2P = OFF      
50N2P = OFF      50N2H = 10.0     
51N2P = 1.0      51N2C = U1       51N2TD= 1.00     51N2RS= N        
LTRP  = N        TDURD = 15.000   
TXPU  = 0.000    TXDO  = 0.000    TYPU  = 0.000    TYDO  = 0.000    
NFREQ = 60       PHROT = ABC      

SELogic Equations
X     =NA
Y     =NA
MTU1  =87R + 87U
MTU2  =51P1T + 51P2T + 51N2T + 50P2H + 50N2H
MTU3  =PDEM + QDEM + NDEM
MER   =87R + 87U + 51P1T + 51P2T + 51N2T + 50P2H + 50N2H
OUT1  =TRP1
OUT2  =TRP2
OUT3  =TRP2
OUT4  =TRP3



=>eve r 2

TRANS DIFF                            Date: 12/18/02   Time: 03:00:52.745



FID=SEL-587-R505-V5b-D000505

                                                        Relay Elements    OUT IN

           Winding 1                  Winding 2         555555 555555 888   A
           Amps Sec                   Amps Sec          111000 111000 777 13L 1
                                                        PQNPQN PQNPQN URB &&R &
  IRW1   IAW1   IBW1   ICW1   IRW2   IAW2   IBW2   ICW2 111111 222222   L 24M 2

   0.2    0.0   -0.3    0.5    0.4    0.4    0.4   -0.4 ...... ...... ... ... .
   0.3    0.3   -0.4    0.4    0.3    0.2    0.6   -0.4 ...... ...... ... ... .
   0.5    0.5   -0.3    0.3    0.3    0.0    0.7   -0.3 ...... ...... ... ... .
   0.6    0.7   -0.2    0.2    0.4   -0.2    0.7   -0.1 ...... ...... ... ... .
   0.4    0.7   -0.2   -0.1    0.3   -0.4    0.7    0.0 ...... ...... ... ... .
   0.2    0.7   -0.2   -0.2    0.3   -0.4    0.7    0.1 ...... ...... ... ... .
   0.4    0.6    0.2   -0.3    0.4   -0.4    0.3    0.5 ...... ...... ... ... .
   0.7    0.6    0.4   -0.3    0.4   -0.4    0.2    0.6 ...... ...... ... ... .
   0.6    0.3    0.5   -0.2    0.3   -0.2   -0.1    0.7 ...... ...... ... ... .
   0.4   -0.1    0.7   -0.2    0.4    0.1   -0.3    0.7 ...... ...... ... ... .
   0.2   -0.2    0.6   -0.1    0.4    0.2   -0.4    0.6 ...... ...... ... ... .
   0.1   -0.5    0.5    0.1    0.4    0.5   -0.5    0.4 ...... ...... ... ... .
   0.2   -0.5    0.4    0.3    0.3    0.7   -0.5    0.2 ...... ...... ... ... .
   0.4   -0.4    0.3    0.5    0.3    0.7   -0.3    0.0 ...... ...... ... ... .
   0.2   -0.3    0.0    0.6    0.3    0.7   -0.1   -0.2 ...... ...... ... ... .
   0.2   -0.2   -0.2    0.6    0.3    0.6    0.1   -0.3 ...... ...... ... ... .
   0.2    0.0   -0.3    0.5    0.3    0.4    0.3   -0.4 ...... ...... ... ... .
   0.4    0.3   -0.4    0.5    0.3    0.2    0.6   -0.4 ...... ...... ... ... .
   0.5    0.5   -0.3    0.3    0.3    0.0    0.7   -0.3 ...... ...... ... ... .
   0.6    0.7   -0.2    0.2    0.4   -0.2    0.7   -0.1 ...... ...... ... ... .

   0.4    0.7   -0.2   -0.1    0.3   -0.4    0.7    0.0 ...... ...... ... ... .
   0.3    0.7   -0.2   -0.2    0.4   -0.4    0.7    0.2 ...... ...... ... ... .
   0.4    0.6    0.2   -0.3    0.4   -0.4    0.3    0.5 ...... ...... ... ... .
   0.7    0.6    0.4   -0.3    0.3   -0.4    0.2    0.6 ...... ...... ... ... .
   0.7    0.3    0.6   -0.2    0.4   -0.2   -0.1    0.7 ...... ...... ... ... .
   0.4   -0.1    0.7   -0.2    0.4    0.1   -0.3    0.7 ...... ...... ... ... .
   0.2   -0.2    0.6   -0.1    0.4    0.2   -0.4    0.6 ...... ...... ... ... .
   0.2   -0.4    0.5    0.1    0.4    0.5   -0.5    0.4 ...... ...... ... ... .
   0.2   -0.5    0.4    0.3    0.3    0.7   -0.5    0.2 ...... ...... ... ... .
   0.4   -0.5    0.4    0.5    0.3    0.7   -0.4    0.1 ...... ...... ... ... .
   0.3   -0.7    0.4    0.6    0.4    0.9   -0.5    0.0 ...... ...... ... ... .
   0.2   -0.2   -0.1    0.6    0.3    0.7   -0.1   -0.2 ...... ...... ... ... .
   0.2    0.0   -0.3    0.5    0.4    0.4    0.4   -0.4 ...... ...... ... ... .
   0.3    0.3   -0.4    0.4    0.3    0.2    0.6   -0.4 ...... ...... ... ... .
   0.5    0.5   -0.3    0.3    0.3    0.0    0.7   -0.3 ...... ...... ... ... .
   0.6    0.7   -0.2    0.2    0.4   -0.2    0.7   -0.1 ...... ...... ... ... .

   0.4    0.7   -0.2   -0.1    0.3   -0.4    0.7    0.0 ...... ...... ... ... .
   0.2    0.7   -0.2   -0.2    0.3   -0.4    0.7    0.1 ...... ...... ... ... .
   0.4    0.6    0.2   -0.3    0.4   -0.4    0.3    0.5 ...... ...... ... ... .
   0.7    0.6    0.4   -0.3    0.4   -0.4    0.2    0.6 ...... ...... ... ... .
   0.6    0.3    0.5   -0.2    0.4   -0.2   -0.1    0.7 ...... ...... ... ... .
   0.4   -0.1    0.7   -0.2    0.4    0.1   -0.3    0.7 ...... ...... ... ... .
   0.2   -0.2    0.6   -0.1    0.4    0.2   -0.4    0.6 ...... ...... ... ... .
   0.2   -0.4    0.5    0.1    0.4    0.5   -0.5    0.4 ...... ...... ... ... .
   0.2   -0.5    0.4    0.3    0.3    0.7   -0.5    0.2 ...... ...... ... ... .
   0.4   -0.4    0.3    0.5    0.4    0.7   -0.3    0.1 ...... ...... ... ... .
   0.3   -0.3    0.1    0.6    0.3    0.7   -0.1   -0.2 ...... ...... ... ... .
   0.2   -0.2   -0.2    0.6    0.3    0.6    0.1   -0.3 ...... ...... ... ... .
   0.2    0.0   -0.3    0.5    0.3    0.4    0.3   -0.4 ...... ...... ... ... .
   0.4    0.3   -0.4    0.5    0.3    0.2    0.6   -0.4 ...... ...... ... ... .
   0.5    0.5   -0.3    0.3    0.3    0.0    0.7   -0.3 ...... ...... ... ... .
   0.6    0.7   -0.2    0.2    0.4   -0.2    0.7   -0.1 ...... ...... ... ... .

   0.4    0.7   -0.2   -0.1    0.3   -0.4    0.7    0.0 ...... ...... ... ... .
   0.2    0.7   -0.2   -0.2    0.4   -0.4    0.7    0.2 ...... ...... ... ... .
   0.1    0.6    0.9   -1.4    0.7   -1.2   -0.5    2.5 ...... ...... ... ... .
   0.9    0.6   14.3  -14.0   -0.3   -8.8   -7.8   16.2 ...... ...... ... ... .
   0.1    0.4   27.4  -27.7    0.4  -17.6  -17.6   35.5 ...... ...... ... ... .
   0.8    0.0   41.0  -40.2  -17.3  -21.9  -25.3   30.0 p..... ...... ... ... .
   0.3   -0.2   49.2  -48.7  -19.9    2.1  -31.8    9.8 p..... ...... ... ... .
   0.9   -0.4   52.5  -51.2  -17.9    8.0  -34.2    8.3 p..... p.n... ..* ... .
   2.2   -0.6   44.6  -41.8  -17.3    8.0  -32.7    7.4 p..... p.n... ..* ... .
   0.7   -0.5   13.6  -12.4  -14.7    7.5  -28.0    5.7 p..... p.n... ..* ... .
   0.5   -0.3   -2.4    3.2  -10.3    6.6  -19.3    2.5 p..... p.n... ..* ... .
   0.2   -0.2   -7.2    7.6   -5.6    5.6  -10.4   -0.7 p..... p.n... ..* ... .
   0.5   -0.1  -12.0   12.6   -0.8    5.4    0.2   -6.5 p..... p.n... ..* ... .
   0.2    0.2  -18.5   18.5    1.6    8.2    8.2  -14.9 p..... p.n... ..* ... .
   0.4    0.5  -23.8   23.7    0.0   13.5   15.0  -28.5 p..... p.n... ..* ... .
   0.2    0.7  -27.3   26.9    0.3   16.1   17.8  -33.6>p..... p.n..H ..* 23. .

   0.2    0.8  -26.3   25.7    0.4   15.4   17.3  -32.3 p..... p.n..H ..* 23. .
   0.7    0.7  -19.0   19.0   -0.2   11.4   13.2  -24.9 p..... p.n..H ..* 23. .
   0.2    0.7   -8.4    7.9    0.9    4.1    5.3   -8.5 p..... p.n..H ..* 23. .
   1.1    0.6    6.6   -6.1   -0.3   -4.3   -3.0    7.0 p..... p.n..H *.* b3. .
   0.5    0.4   19.7  -19.6    1.3  -13.1  -12.8   27.2 p..... p.n..H *.* b3. .
   1.1   -0.1   33.2  -32.1    0.3  -20.5  -20.6   41.4*p..... p.n..H *.* b3. .
   1.0   -0.2   40.3  -39.1    1.8  -25.2  -26.8   53.8 p..... p.n..H *.* b3. .
   1.0   -0.5   34.0  -32.5   -6.5  -11.7  -28.4   33.6 p..... p.n... ..* b3. .
   1.1   -0.6   10.5   -8.8   -7.0    4.3  -13.6    2.3 p..... p.n... ..* b3. .
   0.2   -0.5   -2.0    2.6    0.8    1.5    0.7   -1.3 p..... p.n... ..* b3. .
   0.3   -0.4   -4.6    5.3    1.2    1.9    2.2   -2.9 p..... p.n... ..* b3. .
   0.2   -0.2   -9.0    9.4    1.6    3.0    3.4   -4.8 p..... p.n... ..* b3. .
   0.5   -0.1  -14.4   15.0    1.7    5.7    6.3  -10.3 p..... p.n... ..* b3. .
   0.2    0.2  -21.9   21.8    1.4   11.1   11.8  -21.4 p..... p.n... ..* b3. .
   0.5    0.5  -28.2   28.1   -0.4   16.9   18.2  -35.5 p..... p.n... ..* b3. .
   0.3    0.7  -32.3   31.8    0.1   19.4   21.0  -40.3 p..... p.n... ..* b3. .

   0.2    0.8  -31.1   30.5    0.2   18.5   20.2  -38.6 p..... p.n... ..* b3. .
   0.6    0.7  -23.6   23.5   -0.4   14.4   16.1  -30.9 p..... p.n... ..* b3. .
   0.0    0.7  -12.8   12.1    0.8    6.8    8.1  -14.0 p..... p.n... ..* b3. .
   0.8    0.6   -0.1    0.3    0.1   -0.3    0.8   -0.4 p..... p.n... ..* b3. .
   0.7    0.3    0.7   -0.3    0.3   -0.7   -0.1    1.1 p..... p.n... ..* b3. .
   0.5   -0.1    0.7   -0.2    0.4   -0.2   -0.3    1.0 p..... p.n... ..* b3. .
   0.2   -0.3    0.7   -0.2    0.4   -0.1   -0.5    1.0 p..... p.n... ..* b3. .
   0.3   -0.5    0.7    0.1    0.3    0.2   -0.7    0.8 p..... p..... ..* b3. .
   0.2   -0.6    0.6    0.2    0.4    0.3   -0.6    0.7 p..... p..... ..* b3. .
   0.2   -0.5    0.3    0.3    0.3    0.3   -0.4    0.4 p..... p..... ..* b3. .
   0.2   -0.4    0.1    0.5    0.3    0.4   -0.2    0.1 p..... p..... ..* b3. .
   0.2   -0.2   -0.1    0.5    0.4    0.3    0.1    0.0 p..... p..... ..* b3. .
   0.3    0.0   -0.2    0.6    0.3    0.2    0.3   -0.2 p..... p..... ..* b3. .
   0.5    0.3   -0.4    0.6    0.3    0.0    0.6   -0.2 p..... p..... ..* b3. .
   0.7    0.5   -0.5    0.7    0.4    0.0    0.8   -0.4 p..... p..... ..* b3. .
   0.8    0.7   -0.4    0.5    0.3   -0.3    0.9   -0.2 p..... p..... ..* b3. .

   0.2    0.8   -0.7    0.1    0.4   -0.6    1.1   -0.1 p..... p..... ..* b3. .
   0.1    0.7   -0.7    0.0    0.4   -0.6    1.1   -0.1 p..... p..... ..* b3. .
   0.4    0.6   -0.1   -0.1    0.3   -0.7    0.6    0.4 p..... p..... ..* b3. .
   0.7    0.6    0.3   -0.2    0.3   -0.7    0.3    0.7 p..... p..... ... b3. .
   0.7    0.3    0.5   -0.2    0.4   -0.4    0.1    0.7 p..... p..... ... b3. .
   0.4   -0.1    0.6   -0.1    0.4   -0.2   -0.2    0.8 ...... p..... ... b3. .
   0.3   -0.2    0.6    0.0    0.4    0.1   -0.4    0.7 ...... p..... ... b3. .
   0.2   -0.5    0.6    0.2    0.4    0.2   -0.5    0.7 ...... ...... ... b3. .
   0.1   -0.6    0.4    0.2    0.4    0.4   -0.5    0.5 ...... ...... ... b3. .
   0.2   -0.5    0.2    0.4    0.3    0.4   -0.3    0.2 ...... ...... ... b3. .
   0.2   -0.3    0.0    0.5    0.4    0.4   -0.1    0.1 ...... ...... ... b3. .
   0.2   -0.2   -0.1    0.6    0.3    0.3    0.1   -0.1 ...... ...... ... b3. .
   0.2    0.0   -0.2    0.5    0.3    0.2    0.3   -0.2 ...... ...... ... b3. .
   0.4    0.3   -0.4    0.5    0.4    0.0    0.6   -0.2 ...... ...... ... b3. .
   0.7    0.5   -0.4    0.7    0.4    0.0    0.7   -0.3 ...... ...... ... b3. .
   0.7    0.7   -0.3    0.3    0.4   -0.3    0.8   -0.1 ...... ...... ... b3. .

   0.2    0.7   -0.5    0.0    0.4   -0.6    1.0    0.0 ...... ...... ... b3. .
   0.0    0.7   -0.6   -0.1    0.3   -0.7    1.0    0.0 ...... ...... ... b3. .
   0.4    0.6    0.0   -0.2    0.3   -0.7    0.5    0.5 ...... ...... ... b3. .
   0.7    0.5    0.4   -0.2    0.3   -0.7    0.2    0.7 ...... ...... ... b3. .
   0.7    0.3    0.5   -0.2    0.4   -0.4    0.0    0.8 ...... ...... ... b3. .
   0.5   -0.1    0.7   -0.1    0.4   -0.2   -0.2    0.8 ...... ...... ... b3. .
   0.3   -0.2    0.6    0.0    0.4    0.1   -0.4    0.7 ...... ...... ... b3. .
   0.2   -0.5    0.5    0.2    0.3    0.2   -0.5    0.6 ...... ...... ... b3. .
   0.2   -0.6    0.4    0.3    0.4    0.4   -0.4    0.4 ...... ...... ... b3. .
   0.2   -0.4    0.2    0.4    0.4    0.4   -0.2    0.2 ...... ...... ... b3. .
   0.2   -0.3    0.1    0.5    0.3    0.4   -0.1    0.0 ...... ...... ... b3. .
   0.3   -0.2   -0.1    0.6    0.3    0.3    0.1   -0.1 ...... ...... ... b3. .
   0.2    0.0   -0.2    0.5    0.4    0.2    0.3   -0.2 ...... ...... ... b3. .
   0.5    0.3   -0.3    0.5    0.4    0.0    0.6   -0.2 ...... ...... ... b3. .
   0.8    0.5   -0.3    0.7    0.3    0.0    0.7   -0.3 ...... ...... ... b3. .
   0.8    0.7   -0.2    0.4    0.3   -0.3    0.7   -0.1 ...... ...... ... b3. .

   0.4    0.7   -0.4    0.1    0.3   -0.6    0.9    0.0 ...... ...... ... b3. .
   0.1    0.7   -0.6    0.0    0.3   -0.6    0.9    0.0 ...... ...... ... b3. .
   0.3    0.6   -0.1   -0.2    0.3   -0.6    0.5    0.4 ...... ...... ... b3. .
   0.7    0.5    0.3   -0.2    0.4   -0.6    0.3    0.7 ...... ...... ... b3. .
   0.6    0.3    0.4   -0.2    0.4   -0.4    0.1    0.7 ...... ...... ... b3. .
   0.3   -0.1    0.5   -0.1    0.5   -0.1   -0.2    0.7 ...... ...... ... b3. .
   0.2   -0.2    0.5    0.0    0.4    0.1   -0.3    0.7 ...... ...... ... b3. .
   0.1   -0.5    0.4    0.2    0.4    0.2   -0.4    0.6 ...... ...... ... b3. .
   0.1   -0.5    0.3    0.2    0.4    0.4   -0.4    0.4 ...... ...... ... b3. .
   0.2   -0.4    0.2    0.4    0.4    0.4   -0.2    0.2 ...... ...... ... b3. .
   0.2   -0.2    0.1    0.4    0.4    0.3   -0.1    0.2 ...... ...... ... b3. .
   0.4    0.0    0.0    0.4    0.4    0.2    0.2    0.1 ...... ...... ... b3. .
   0.3    0.0    0.0    0.3    0.3    0.1    0.2    0.1 ...... ...... ... b3. .
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.3   -0.1    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. .
   0.5    0.2    0.2    0.2    0.4   -0.1    0.2    0.3 ...... ...... ... b3. .
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.3   -0.1    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. .

   0.2    0.1    0.1    0.1    0.3   -0.1    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. .
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4   -0.1    0.2    0.3 ...... ...... ... b3. .
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.3   -0.1    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. .
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.3   -0.1    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. .
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.3   -0.1    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. .
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.3   -0.1    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.3   -0.1    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.3   -0.1    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.4    0.2    0.1    0.2    0.3   -0.1    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.5    0.2    0.2    0.2    0.3   -0.1    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.5    0.2    0.2    0.2    0.3   -0.1    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.5    0.2    0.2    0.2    0.3   -0.1    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.6    0.2    0.2    0.2    0.3   -0.1    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.6    0.2    0.2    0.2    0.3   -0.1    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.6    0.2    0.2    0.2    0.3   -0.1    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.6    0.2    0.2    0.2    0.3   -0.1    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1

   0.5    0.2    0.2    0.2    0.3   -0.1    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.4    0.2    0.1    0.2    0.3   -0.1    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.3   -0.1    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.3   -0.1    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.3   -0.1    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.3   -0.1    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.4    0.2    0.1    0.2    0.3   -0.1    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.4    0.2    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.5    0.2    0.2    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1

   0.5    0.2    0.2    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.6    0.2    0.2    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.5    0.2    0.2    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.5    0.2    0.2    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.4    0.2    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.4    0.2    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1

   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.4    0.2    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.4    0.2    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.4    0.2    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.4    0.2    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1

   0.4    0.2    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.4    0.2    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.4    0.2    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.4    0.2    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.4    0.2    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.4    0.2    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.4    0.2    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.4    0.2    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1

   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1

   0.4    0.2    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.4    0.2    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1
   0.3    0.1    0.1    0.2    0.4    0.0    0.2    0.2 ...... ...... ... b3. 1

Event: TRP1 TRP2         Targets: 87 50 B C N            Duration:   0.50 cyc
Winding 1 Currents (A Sec), ABCQN:    0.6   35.4   34.6   51.7    0.4
Winding 2 Currents (A Sec), ABCQN:    9.4   24.9   24.0   22.0    8.6

RID   =TRANS DIFF
TID   =
MVA   = OFF      
TRCON = YDAC     CTCON = YY       CTR1  = 60       CTR2  = 20       
DATC  = 15       PDEM  = 4.5      QDEM  = 1.2      NDEM  = 1.2      
TAP1  = 5.10     TAP2  = 6.00     
IN1   = !52A1    IN2   = NA       
O87P  = 0.6      SLP1  = 40       SLP2  = 60       IRS1  = 2.0      
U87P  = 3.0      PCT2  = 15       PCT5  = 35       
TH5   = 0.5      TH5D  = 120.000  IHBL  = N        
50P1P = OFF      50P1H = OFF      
51P1P = 6.6      51P1C = U3       51P1TD= 2.50     51P1RS= N        
50Q1P = OFF      
51Q1P = OFF      
50N1P = 4.1      50N1D = 480.00   50N1H = OFF      
51N1P = OFF      
50P2P = OFF      50P2H = 72.0     
51P2P = 9.0      51P2C = U3       51P2TD= 2.50     51P2RS= N        
50Q2P = OFF      
51Q2P = OFF      
50N2P = OFF      50N2H = 10.0     
51N2P = 1.0      51N2C = U1       51N2TD= 1.00     51N2RS= N        
LTRP  = N        TDURD = 15.000   
TXPU  = 0.000    TXDO  = 0.000    TYPU  = 0.000    TYDO  = 0.000    
NFREQ = 60       PHROT = ABC      

SELogic Equations
X     =NA
Y     =NA
MTU1  =87R + 87U
MTU2  =51P1T + 51P2T + 51N2T + 50P2H + 50N2H
MTU3  =PDEM + QDEM + NDEM
MER   =87R + 87U + 51P1T + 51P2T + 51N2T + 50P2H + 50N2H
OUT1  =TRP1
OUT2  =TRP2
OUT3  =TRP2
OUT4  =TRP3

=>